Valikko Haku

Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 40.0 mm Musta

Nastatasausjaloissa on 48,0 mm:n | 1,89 tuuman kääntyvä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään .
Tuotekoodi:

466198

17704 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 0,6749 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

101,24 €

150 x 0,6749 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Jalustan materiaali PP
Pohjan tyyppi Muovinen kääntyvä
Tullinimike 3926909790
Väri Musta
Kierteen materiaali Teräs
Asennustyyppi Kierretappi
Kääntyvä nivel 20°
Kierteen koko materiaali Niukkahiilinen teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä