Valikko Haku

Säädettävät vääntösaranat - tappiruuvilla

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä säädettävät vääntösaranat kääntyvät ja pitävät paneelin paikoillaan eliminoiden kaasujousten ja pidikkeiden tarpeen. Vääntömomentin arvoa voidaan säätää sisäänrakennettua ruuvia kääntämällä, ja valikoima löytyy eri materiaaleissa, pinnoissa ja kiinnitystyypeissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Kiinnitysreikien välinen etäisyys Osta
4,182 € - 5,8548 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
52,9568 € - 99,0188 € Kysy toimitusaikaa täältä
57,7623 € - 108,0179 € Kysy toimitusaikaa täältä
20,5228 € - 43,0979 € Kysy toimitusaikaa täältä
52,9568 € - 99,0188 € Kysy toimitusaikaa täältä
29,9696 € - 59,371 € Kysy toimitusaikaa täältä
13,2528 € - 24,7547 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,8587 € - 6,302 € Kysy toimitusaikaa täältä
491311 2,832 € - 6,2431 € Kysy toimitusaikaa täältä
4,198 € - 5,8773 € Kysy toimitusaikaa täältä
5,3394 € - 6,3115 € Kysy toimitusaikaa täältä
5,3394 € - 6,3115 € Kysy toimitusaikaa täältä
14,302 € - 30,0342 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kitkasarana 45.0 mm 38.0 mm Nailon Musta

239920

Hinta-alue
5,8548 € - 4,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Lehden paksuus
    6.0 mm
  • Maksimimomentti
    0.80 Nm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Kokonaisleveys
    38.0 mm
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
Kitkasarana 65.0 mm 55.0 mm Alumiini Väritön

493480

Hinta-alue
99,0188 € - 52,9568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Valmis
    Kirkas anodisoitu pinnoite
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Uros M6
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Tappisäätö
Kitkasarana 65.0 mm 55.0 mm Alumiini Musta

493481

Hinta-alue
108,0179 € - 57,7623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Valmis
    Musta elaksoitu
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Uros M6
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Tyyppi
    Tappisäätö
Kitkasarana 35.0 mm 30.0 mm Alumiini

550036

Hinta-alue
43,0979 € - 20,5228 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Valmis
    Kirkas
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä
Kitkasarana 65.0 mm 55.0 mm Alumiini Väritön

493479

Hinta-alue
99,0188 € - 52,9568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Valmis
    Kirkas anodisoitu pinnoite
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Naaras M6
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennusreiän painanne
    Litteä
Kitkasarana 65.0 mm 55.0 mm Alumiini Musta

491980

Hinta-alue
59,371 € - 29,9696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Valmis
    Musta elaksoitu
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Naaras M6
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennusreiän painanne
    Litteä
Kitkasarana 65.0 mm 56.0 mm Asetaalipolymeeri Musta

493704

Hinta-alue
24,7547 € - 13,2528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennusreiän painanne
    Litteä
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä
  • Asennusreikien määrä
    4
Kitkasarana 43.0 mm 36.5 mm Asetaalipolymeeri Valkoinen

491312

Hinta-alue
6,302 € - 2,8587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennusreiän painanne
    Litteä
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä
  • Asennusreikien määrä
    4
Kitkasarana 43.0 mm 36.5 mm Asetaalipolymeeri Musta

491311

Hinta-alue
6,2431 € - 2,832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennusreiän painanne
    Litteä
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä
  • Asennusreikien määrä
    4
Kitkasarana 63.5 mm 58.0 mm PA Musta

249920

Hinta-alue
5,8773 € - 4,198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennusreiän painanne
    Upotettu
  • Asennusreiän muoto
    Upotettu läpivientireikä
Kitkasarana 43.0 mm 36.5 mm POM Musta

274204369905

Hinta-alue
6,3115 € - 5,3394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennusreiän painanne
    Litteä
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä
  • Asennusreikien määrä
    4
Kitkasarana 43.0 mm 36.5 mm POM Valkoinen

274204350005

Hinta-alue
6,3115 € - 5,3394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävä vääntömomentti
    Säädettävä
  • Lehden muoto
    Suorakulma
  • Asennusreiän painanne
    Litteä
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä
  • Asennusreikien määrä
    4
Kitkasarana 35.0 mm 30.0 mm Alumiini Musta

1501222

Hinta-alue
30,0342 € - 14,302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Uralliset matalakupukantaruuvit
  • Lehden muoto
    Neliö
  • Asennusreiän painanne
    3.0 mm
  • Asennusreiän muoto
    Pyöreä