Valikko Haku

0 22.0 mm M10 22.0 mm Musta

Nailonista valmistetulla kiinteällä alustalla varustetuissa nastatasausjaloissa on kiinteä alusta asennukseen laitteisiin ja kuljettimiin, jotka ovat enintään .
Tuotekoodi:

060222269901

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,5511 €
250 - 999 0,4746 €
1000 + 0,4435 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

27,56 €

50 x 0,5511 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M10
Jalustan materiaali PA
Pohjan tyyppi Jäykkä
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä