Valikko Haku

30.0 mm Laitejalat M8 15.0 mm

LDPE:stä valmistetussa kiinteällä alustalla varustetussa teräksisessä nastakiinnitteisessä tasausjalassa on 30,0 mm:n | 1,181 tuuman halkaisija, ja 8,0 mm:n | 0,315 tuuman korkea kiinteä alusta, joka tasoittaa ja vaimentaa tärinää.
Tuotekoodi:

499361

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,5238 €
100 - 499 0,7256 €
500 - 999 0,69 €
1000 - 1499 0,6544 €
1500 - 1999 0,6174 €
2000 + 0,5818 €
Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Jalustan materiaali LDPE
Pohjan tyyppi Kuusikulmainen
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni;nailon
Asennustyyppi Kierretappi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä