Valikko Haku

Säätöjalat - tasokiinnitys

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tasokiinnitettävät säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
4,4358 € - 10,5516 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,834 € - 6,699 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,9709 € - 7,044 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,5185 € - 8,309 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,19 € - 7,5902 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,4638 € - 8,194 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,9156 € - 9,2866 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,4506 € - 8,6253 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,9298 € - 6,9865 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0804 € - 7,3315 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kestävät säädeltävät laitejalat 47.5 mm M10 45.0 mm Musta

RD475M1070F

Hinta-alue
10,5516 € - 4,4358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Tullinimike
    3926909790
Kestävät säädeltävät laitejalat 25.0 mm M10 35.0 mm Musta

RD25M1035F

Hinta-alue
6,699 € - 2,834 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6;teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kestävät säädeltävät laitejalat 37.5 mm M10 35.0 mm Musta

RD375M1035F

Hinta-alue
7,044 € - 2,9709 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6;teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kestävät säädeltävät laitejalat 47.5 mm M12 45.0 mm Musta

RD475M1245F

Hinta-alue
8,309 € - 3,5185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kestävät säädeltävät laitejalat 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Musta

RD25M1245F

Hinta-alue
7,5902 € - 3,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6;teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kestävät säädeltävät laitejalat 47.5 mm M10 45.0 mm Musta

RD475M1045F

Hinta-alue
8,194 € - 3,4638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6;teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kestävät säädeltävät laitejalat 25.0 mm M10 70.0 mm Musta

RD25M1070F

Hinta-alue
9,2866 € - 3,9156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kestävät säädeltävät laitejalat 47.5 mm M10 45.0 mm Musta

RD475M1045C

Hinta-alue
8,6253 € - 2,4506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6;teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kestävät säädeltävät laitejalat 25.0 mm M10 45.0 mm Musta

RD25M1045F

Hinta-alue
6,9865 € - 2,9298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kestävät säädeltävät laitejalat 37.5 mm M10 45.0 mm Musta

RD375M1045F

Hinta-alue
7,3315 € - 3,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Asennustyyppi
    Kierretappi