Säätönupit ja merkinnät ovat ihanteellisia käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tarkkoja sijaintisäätöjä. Nämä nupit on suunniteltu ergonomisesti muotoillulla pyälletyllä kehyksellä ja ilmaisinmerkillä tarkkoja asetuksia ja säätöjä varten.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Nupin korkeus | Reiän koko | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 10 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa