Valikko Haku

Säätöpultit - kampitoiminta

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Kahvamännät on valmistettu joko ruostumattomasta teräksestä tai kiillotetusta teräksestä. Säätöpultteja on saatavilla eri mittaisia.

Sarjanumero: SR5410 ,SR6568, SR6572

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nokan projektio Kahvan pituus Kokonaispituus Valmis Nokan halkaisija Osta
9,6109 € - 11,9796 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Sinkitty
10.0 mm
16,6263 € - 18,4895 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
Kiillotettu
8.0 mm
13,9789 € - 16,1827 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
12.0 mm
13,1236 € - 16,2845 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
8.0 mm
13,8419 € - 17,3756 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
12.0 mm
13,9204 € - 17,5638 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
8.0 mm
9,828 € - 12,6083 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Sinkitty
14.0 mm
7,7725 € - 9,6384 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Sinkitty
10.0 mm
8,0963 € - 8,6564 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
9,6701 € - 12,0751 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Sinkitty
8.0 mm
12,9752 € - 16,1827 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
12.0 mm
16,2845 € - 16,2845 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
8.0 mm
13,8419 € - 17,3756 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
12.0 mm
13,8737 € - 17,2384 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Kohokuvioinen
8.0 mm
9,8706 € - 12,2401 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
  • / 2
Indeksointimäntä M20 x 1.5 PA;Teräs Musta

1220843

Hinta-alue
11,9796 € - 9,6109 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    56.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    20.0 N
  • Nokan halkaisija
    10.0 mm
  • Nokan projektio
    12.0 mm
Indeksointimäntä M20 Teräs Musta

491240

Hinta-alue
18,4895 € - 16,6263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
  • Nokan projektio
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    69.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Valssattu teräs
Indeksointimäntä 12.0 mm PA Musta

1220942

Hinta-alue
16,1827 € - 13,9789 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    12.0 mm
  • Nokan projektio
    14.0 mm
Indeksointimäntä 37.0 mm 8.0 mm PA Musta

1220946

Hinta-alue
16,2845 € - 13,1236 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
  • Nokan projektio
    14.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm PA Musta

1220950

Hinta-alue
17,3756 € - 13,8419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    48.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    12.0 mm
Indeksointimäntä 8.0 mm PA Musta

1220954

Hinta-alue
17,5638 € - 13,9204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    48.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
Indeksointimäntä 14.0 mm PA Musta

1220938

Hinta-alue
12,6083 € - 9,828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    14.0 mm
Indeksointimäntä M16 x 1.5 PA;Teräs Musta

1220842

Hinta-alue
9,6384 € - 7,7725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    30.0 N
  • Kahvan pituus
    30.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    11.0 N
  • Nokan halkaisija
    10.0 mm
  • Nokan projektio
    10.0 mm
Indeksointimäntä M12 x 1.5 PA;Teräs Musta

1220846

Hinta-alue
8,6564 € - 8,0963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    22.0 N
  • Kahvan pituus
    25.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    8.0 N
  • Nokan halkaisija
    5.0 mm
  • Nokan projektio
    8.0 mm
Indeksointimäntä M20 x 1.5 PA;Teräs Musta

1220850

Hinta-alue
12,0751 € - 9,6701 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    56.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    20.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
  • Nokan projektio
    12.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm PA Musta

1220943

Hinta-alue
16,1827 € - 12,9752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    12.0 mm
  • Nokan projektio
    14.0 mm
Indeksointimäntä 37.0 mm 8.0 mm PA Musta

1220947

Hinta-alue
16,2845 € - 16,2845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
  • Nokan projektio
    14.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm PA Musta

1220951

Hinta-alue
17,3756 € - 13,8419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    48.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    12.0 mm
Indeksointimäntä 8.0 mm PA Musta

1220955

Hinta-alue
17,2384 € - 13,8737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    48.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm
Indeksointimäntä 8.0 mm PA Musta

1220939

Hinta-alue
12,2401 € - 9,8706 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    20.0 mm
  • Loppuvoima
    55.0 N
  • Kahvan pituus
    37.0 mm
  • Alustava loppuvoima
    16.0 N
  • Nokan halkaisija
    8.0 mm