Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
5,7453 € - 7,1749 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.00 N
6,882 € - 8,5158 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
6.00 N
5,3454 € - 6,6805 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
6,2778 € - 7,7901 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
12,2319 € - 12,2319 € Kysy toimitusaikaa täältä
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
13,7533 € - 15,2751 € Kysy toimitusaikaa täältä
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Lukkiutumaton
25.0 mm
11.00 N
10,6242 € - 11,8016 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Lepoasento
18.2 mm
4.00 N
18,7227 € - 18,7227 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Lepoasento
18.2 mm
4.00 N
4,8363 € - 6,1473 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Lukkiutumaton
21.0 mm
4.00 N
5,5342 € - 6,8591 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.00 N
8,0003 € - 9,3449 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
5,3976 € - 6,7575 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
6,0194 € - 7,496 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
8,3091 € - 10,3367 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
6.00 N
11,7621 € - 13,0706 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Lukkiutumaton
21.0 mm
8.00 N
7,6914 € - 9,5974 € Kysy toimitusaikaa täältä
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
6,2962 € - 7,3543 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Lukkiutumaton
28.0 mm
10.00 N
8,0003 € - 9,3449 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Lukkiutumaton
33.0 mm
11.00 N
1220776 6,9028 € - 7,9955 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutumaton
25.0 mm
6.0 N
5,4609 € - 6,777 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
  • / 6
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

1220761

Hinta-alue
7,1749 € - 5,7453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

1220818

Hinta-alue
8,5158 € - 6,882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

1220833

Hinta-alue
6,6805 € - 5,3454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

1220837

Hinta-alue
7,7901 € - 6,2778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

1220841

Hinta-alue
12,2319 € - 12,2319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    68.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M12 x 1.5 Teräs Musta

491236

Hinta-alue
15,2751 € - 13,7533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    61.0 mm
  • Valmis
    Matta
Indeksointimäntä 18.2 mm M10 x 1.0 Teräs Harmaa

497511

Hinta-alue
11,8016 € - 10,6242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    9.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Kokonaispituus
    30.4 mm
  • Rungon materiaali
    Sinkkiseos
Indeksointimäntä 18.2 mm M10 x 1.0 Ruostumaton teräs Harmaa

497515

Hinta-alue
18,7227 € - 18,7227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    9.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.2 mm
  • Kokonaispituus
    30.4 mm
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Indeksointimäntä 21.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

1220744

Hinta-alue
6,1473 € - 4,8363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

1220752

Hinta-alue
6,8591 € - 5,5342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

1220769

Hinta-alue
9,3449 € - 8,0003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 x 0.75 PA Musta

1220832

Hinta-alue
6,7575 € - 5,3976 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 0.75
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

1220836

Hinta-alue
7,496 € - 6,0194 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 PA Musta

1220840

Hinta-alue
10,3367 € - 8,3091 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M10 x 1.0 Teräs Musta

491234

Hinta-alue
13,0706 € - 11,7621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Loppuvoima
    20.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    45.0 mm
  • Valmis
    Matta
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 PA Musta

1220819

Hinta-alue
9,5974 € - 7,6914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    68.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

1220760

Hinta-alue
7,3543 € - 6,2962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.00 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5 PA Musta

1220768

Hinta-alue
9,3449 € - 8,0003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 x 1.0

1220776

Hinta-alue
7,9955 € - 6,9028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.0 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M10 PA Musta

1220747

Hinta-alue
6,777 € - 5,4609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm