Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
7,5457 € - 9,3449 € 50 Varastossa
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.0 N
8,0869 € - 9,3783 € 26 Varastossa
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
Lukkiutuva
28.0 mm
10.0 N
10,5419 € - 12,1986 € 18 Varastossa
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11.00 N
5,1619 € - 6,6491 € 225 Varastossa
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
5,8798 € - 7,3246 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
5,2446 € - 6,5579 € 235 Varastossa
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
6,705 € - 8,3651 € 218 Varastossa
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
12,6305 € - 12,6305 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Lukkiutuva
33.0 mm
11 N
  • / 6
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

1220767

Hinta-alue
9,3449 € - 7,5457 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.00 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointitappi M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

1220777


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Loppuvoima
    16.0 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
Indeksointimäntä 28.0 mm M12

1220787

Hinta-alue
9,3783 € - 8,0869 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Loppuvoima
    23.0 N
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 x 1.5

1220797

Hinta-alue
12,1986 € - 10,5419 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

1220812

Hinta-alue
6,6491 € - 5,1619 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.0 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

1220816

Hinta-alue
7,3246 € - 5,8798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    17.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

1220831

Hinta-alue
6,5579 € - 5,2446 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.5 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

1220835

Hinta-alue
8,3651 € - 6,705 €

Varastotasot
218 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    46.0 mm
Indeksointimäntä 33.0 mm M16 PA Musta

1220791

Hinta-alue
12,6305 € - 12,6305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    35.0 N
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm