Valikko Haku

SAE-laippasuojat

Varastossa

SAE-laippasuojia käytetään pääasiassa hydrauliikan ja paineilman käyttökohteissa. Ne ovat suojuksia, joita käytetään 3000 ja 6000 PSI:n SAE-kohteissa. Ne tarjoavat maksimaalista suojaa venttiilien, pumppujen ja lämmönvaihtimien puskuhitsatuille päille. Ne eivät halkeile tai pirstaloidu, ja ne poistavat lastulevyn, kuitulevyn ja kiinnikkeiden tarpeen.

Säästää kokoonpanokustannuksissa, sillä ne on helppo asentaa paikoilleen käsin. Erityinen käänteisen kulman muoto vastaa puskuhitsin kulmaa ja peittää tai suojaa päätyä kokonaan kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Valmistettu pientiheyksisestä polyeteenistä (PE-LD), ja saatavilla on kaksi värivaihtoehtoa. Väritön läpikuultava vaihtoehto on suunniteltu suojaamaan kaksiosaisten laippojen liitospintoja, ja sen ansiosta O-rengas jää näkyviin mutta on tiiviisti suojattu sisäisen lukitusreunan avulla. Punainen vaihtoehto on ihanteellinen SAE-laippanipalle. Lämpötilan vaihteluväli vähintään -30 celsiusasteesta enintään +50 celsiusasteeseen.

  • Käytetään pääasiallisesti 3000 ja 6000 SAE PSI:n hydrauliikan ja paineilman käyttökohteissa.
  • Väritön vaihtoehto suojaa kaksiosaisten laippojen liitospintoja.
  • Lämpötilan vaihteluväli on vähintään -30 celsiusasteesta enintään +50 celsiusasteeseen.
Materiaali: LDPE Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri D Luokan painearvot (kaikki) h d Tyyppi Osta
0,223 € - 0,7598 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
0,1478 € - 0,5038 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
38.0 mm
3000
9.4 mm
38.0 mm
1
0,1685 € - 2,4073 € 2125 Varastossa
Punainen
41.3 mm
6000
11.5 mm
41.3 mm
1
0,1932 € - 0,659 € 4300 Varastossa
Punainen
50.7 mm
3000
10.7 mm
50.7 mm
1
1,7766 € - 3,7308 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
0,2541 € - 0,8687 € 500 Varastossa
Punainen
71.5 mm
3000
12.2 mm
71.5 mm
1
0,2943 € - 0,9994 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
79.4 mm
6000
14.0 mm
79.4 mm
1
0,113 € - 0,4427 € 1155 Varastossa
Väritön
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
0,3012 € - 1,403 € 150 Varastossa
Väritön
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
0,1352 € - 0,437 € 400 Varastossa
Väritön
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
0,1307 € - 0,5664 € 1385 Varastossa
Väritön
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
0,7406 € - 2,8722 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,2515 € - 0,2658 € 16 Varastossa
Punainen
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
0,3047 € - 0,3047 € 725 Varastossa
Punainen
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
110542 0,1052 € - 0,3593 € 1420 Varastossa
Väritön
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
0,1971 € - 0,7619 € 1150 Varastossa
Väritön
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,1659 € - 0,175 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
0,1903 € - 0,6699 € 1360 Varastossa
Väritön
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
0,2049 € - 0,6998 € 9880 Varastossa
Punainen
60.3 mm
3000
10.7 mm
60.3 mm
1
0,3825 € - 0,8033 € 53 Varastossa
Punainen
63.5 mm
6000
14.0 mm
63.5 mm
1
  • / 2
SAE laippasuoja 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 LDPE

3460000

Hinta-alue
0,7598 € - 0,223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 LDPE

3452000

Hinta-alue
0,5038 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 LDPE

3458000

Hinta-alue
2,4073 € - 0,1685 €

Varastotasot
2125 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 LDPE

3454000

Hinta-alue
0,659 € - 0,1932 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

3462500

Hinta-alue
3,7308 € - 1,7766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 LDPE

3456000

Hinta-alue
0,8687 € - 0,2541 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 LDPE

3462000

Hinta-alue
0,9994 € - 0,2943 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

110543

Hinta-alue
0,4427 € - 0,113 €

Varastotasot
1155 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

110547

Hinta-alue
1,403 € - 0,3012 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

110541

Hinta-alue
0,437 € - 0,1352 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

110544

Hinta-alue
0,5664 € - 0,1307 €

Varastotasot
1385 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

110548

Hinta-alue
2,8722 € - 0,7406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

12009

Hinta-alue
0,2658 € - 0,2515 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

12539

Hinta-alue
0,3047 € - 0,3047 €

Varastotasot
725 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

110542

Hinta-alue
0,3593 € - 0,1052 €

Varastotasot
1420 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

110546

Hinta-alue
0,7619 € - 0,1971 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

12535

Hinta-alue
0,175 € - 0,1659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

110545

Hinta-alue
0,6699 € - 0,1903 €

Varastotasot
1360 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 3000 PSI 60.3 mm J518-61 3000 LDPE

3455000

Hinta-alue
0,6998 € - 0,2049 €

Varastotasot
9880 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61
SAE laippasuoja 6000 PSI 63.5 mm J518-61 6000 LDPE

3461000

Hinta-alue
0,8033 € - 0,3825 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Yhteensopiva laippatyyppi
    3000 PSI
  • SAE-koodi
    J518-61