Valikko Haku

Säiliö 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE Kirkas

Tämä astia on valmistettu värittömästä LDPE:sta, ja sen nimelliskapasiteetti on 2 ml.
Tuotekoodi:

10514

4610 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,2282 €
3000 + 0,061 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

68,46 €

300 x 0,2282 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Kirkas
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Halkaisija 21.0 mm
Compatible Accessories 10513;1120166
Tyyppi Container without Lid
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä