Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
268 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
4,2099 € - 4,238 € 50 Varastossa
32.0 mm
M6
Naaraskierre
10.0 mm
PP
4,5046 € - 4,5327 € 9 Varastossa
40.0 mm
M8
Naaraskierre
12.0 mm
PP
6,4553 € - 6,6828 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Naaraskierre
14.0 mm
PP
8,2419 € - 8,2693 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
M12
Naaraskierre
37.0 mm
PP
3,1855 € - 3,1995 € 6 Varastossa
32.0 mm
M6
Naaraskierre
10.0 mm
PP
9,0936 € - 9,2199 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
M8
Naaraskierre
11.0 mm
TPE
12,0755 € - 12,2534 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.0 mm
M10
Naaraskierre
13.0 mm
PP
8,7708 € - 8,9111 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
M8
Uroskierre
16.0 mm
TPE
9,0094 € - 9,1778 € 136 Varastossa
43.0 mm
M8
Uroskierre
20.0 mm
TPE
5,2344 € - 5,2624 € 10 Varastossa
50.0 mm
M10
Naaraskierre
15.0 mm
PP
2,554 € - 2,5821 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M5
Uroskierre
20.0 mm
PP
4,0275 € - 4,0415 € 6 Varastossa
32.0 mm
M6
Uroskierre
16.0 mm
PP
4,0275 € - 4,0415 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M6
Uroskierre
20.0 mm
PP
5,922 € - 5,9501 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Uroskierre
20.0 mm
PP
6,1465 € - 6,1886 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M10
Uroskierre
40.0 mm
PP
7,9544 € - 7,9818 € 110 Varastossa
63.0 mm
M12
Uroskierre
30.0 mm
PP
4,0275 € - 4,0415 € 8 Varastossa
32.0 mm
M6
Uroskierre
20.0 mm
PP
4,2099 € - 4,238 € 50 Varastossa
32.0 mm
M6
Uroskierre
30.0 mm
PP
4,4064 € - 4,4204 € 8 Varastossa
40.0 mm
M8
Uroskierre
16.0 mm
PP
4,5046 € - 4,5327 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Uroskierre
25.0 mm
PP
  • / 14
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M6 PP

10222607

Hinta-alue
4,238 € - 4,2099 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 40.0 mm Naaras M8 PP

10222645

Hinta-alue
4,5327 € - 4,5046 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 50.0 mm Naaras M10 PP

10222676

Hinta-alue
6,6828 € - 6,4553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Hinta-alue
8,2693 € - 8,2419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    37.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 32.0 mm Naaras M6 PP Musta

10364949

Hinta-alue
3,1995 € - 3,1855 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Tapin materiaali
    Metalli
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Naaras M8 PP;TPE Sininen

10364987

Hinta-alue
9,2199 € - 9,0936 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    11.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    43.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 53.0 mm Naaras M10 PP Oranssi

10636121

Hinta-alue
12,2534 € - 12,0755 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Tapin materiaali
    Messinki
  • Nupin halkaisija
    53.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Uros M8 PP;TPE Musta

10223123

Hinta-alue
8,9111 € - 8,7708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    43.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Uros M8 PP;TPE Musta

10223161

Hinta-alue
9,1778 € - 9,0094 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    43.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 50.0 mm Naaras M10 PP Musta

10364963

Hinta-alue
5,2624 € - 5,2344 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Tapin materiaali
    Metalli
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Naaraskierre
Käsipyörä 25.0 mm Uros M5 PP

10222751

Hinta-alue
2,5821 € - 2,554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 32.0 mm Uros M6 PP

10222782

Hinta-alue
4,0415 € - 4,0275 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 32.0 mm Uros M6 PP

10222829

Hinta-alue
4,0415 € - 4,0275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 50.0 mm Uros M10 PP

10223024

Hinta-alue
5,9501 € - 5,922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 50.0 mm Uros M10 PP

10223055

Hinta-alue
6,1886 € - 6,1465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 63.0 mm Threaded Male M12 PP Musta

10637661

Hinta-alue
7,9818 € - 7,9544 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 32.0 mm Uros M6 PP

10222799

Hinta-alue
4,0415 € - 4,0275 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 32.0 mm Uros M6 PP

10222836

Hinta-alue
4,238 € - 4,2099 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 40.0 mm Uros M8 PP

10222874

Hinta-alue
4,4204 € - 4,4064 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre
Käsipyörä 40.0 mm Uros M8 PP

10222911

Hinta-alue
4,5327 € - 4,5046 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Asennustyyppi
    Uroskierre