Valikko Haku

Sakaralliset käsinupit - kierretappi

Varastossa

Urospuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Nupin halkaisija Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Kierrekoko Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Asennustyyppi Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Kierteen pituus Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Nupin materiaali Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
267 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
1,7979 € - 2,3912 € 90 Varastossa
32.0 mm
M6
Kierretappi
30.0 mm
Fenoli
3,223 € - 5,685 € 36 Varastossa
50.0 mm
M10
Kierretappi
40.0 mm
Fenoli
2,7835 € - 4,7545 € 474 Varastossa
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
Fenoli
5,0342 € - 8,8938 € 15 Varastossa
63.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
Fenoli
0,7603 € - 1,0272 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
M6
Threaded Male
17.0 mm
PA
1,5153 € - 2,0823 € 1020 Varastossa
50.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
1,536 € - 1,7067 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
M5
Threaded Male
20.0 mm
TPE
1,6971 € - 1,8906 € 1010 Varastossa
40.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
2,5885 € - 2,8729 € 105 Varastossa
50.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
TPE
3,257 € - 3,6125 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
2,7897 € - 3,0997 € 253 Varastossa
28.0 mm
M6
Uros
9.0 mm
PP
2,9161 € - 3,2447 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PP
3,6691 € - 4,0936 € 8 Varastossa
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
PP
5,177 € - 5,7601 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
2,7023 € - 3,0009 € 2 Varastossa
20.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
4,2709 € - 4,7436 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M8
Threaded Male
50.0 mm
PP
10,1998 € - 10,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,1998 € - 10,364 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,6105 € - 10,7885 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,7337 € - 10,8843 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
  • / 14
Käsipyörä 32.0 mm M6 30.0 mm Teräs Fenoli

462052

Hinta-alue
2,3912 € - 1,7979 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä 50.0 mm M10 40.0 mm Teräs Fenoli

462056

Hinta-alue
5,685 € - 3,223 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä 40.0 mm M8 20.0 mm Teräs Fenoli

462060

Hinta-alue
4,7545 € - 2,7835 €

Varastotasot
474 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    7
Käsipyörä 63.0 mm M8 20.0 mm Teräs Fenoli

462064

Hinta-alue
8,8938 € - 5,0342 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    63.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    7
Käsipyörä 30.0 mm M6 17.0 mm Teräs PA

465425

Hinta-alue
1,0272 € - 0,7603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    30.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    6
Käsipyörä 50.0 mm M8 30.0 mm Teräs PA

465431

Hinta-alue
2,0823 € - 1,5153 €

Varastotasot
1020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    6
Pehmeältä tuntuva nuppi 28.0 mm M5 20.0 mm Teräs TPE

491319

Hinta-alue
1,7067 € - 1,536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
Pehmeältä tuntuva nuppi 40.0 mm M8 16.0 mm Teräs TPE

491326

Hinta-alue
1,8906 € - 1,6971 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
Pehmeältä tuntuva nuppi 50.0 mm M8 35.0 mm Teräs TPE

491334

Hinta-alue
2,8729 € - 2,5885 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    66.0 mm
Pehmeältä tuntuva nuppi 60.0 mm M10 30.0 mm Teräs TPE

491342

Hinta-alue
3,6125 € - 3,257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    64.0 mm
Käsipyörä 28.0 mm M6 9.0 mm PP

493904

Hinta-alue
3,0997 € - 2,7897 €

Varastotasot
253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Nupin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Jaokkeiden määrä
    5
Käsipyörä 40.0 mm M8 20.0 mm Teräs PP

493910

Hinta-alue
3,2447 € - 2,9161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    49.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M8 25.0 mm Teräs PP

493920

Hinta-alue
4,0936 € - 3,6691 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    55.0 mm
Käsipyörä 60.0 mm M12 30.0 mm Teräs PP

493931

Hinta-alue
5,7601 € - 5,177 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    60.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    65.0 mm
Käsipyörä 38.0 mm M8 38.0 mm Teräs PP

493938

Hinta-alue
3,0009 € - 2,7023 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    38.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.0 mm
Käsipyörä 50.0 mm M8 50.0 mm Teräs PP

493947

Hinta-alue
4,7436 € - 4,2709 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    76.0 mm
Käsipyörä 45.0 mm M8 20.0 mm Teräs PA

260082018235

Hinta-alue
10,364 € - 10,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
Käsipyörä 45.0 mm M8 30.0 mm Teräs PA

260083059935

Hinta-alue
10,364 € - 10,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
Käsipyörä 56.0 mm M10 20.0 mm Teräs PA

260102059935

Hinta-alue
10,7885 € - 10,6105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm
Käsipyörä 56.0 mm M10 30.0 mm Teräs PA

260103059935

Hinta-alue
10,8843 € - 10,7337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Tapin materiaali
    Teräs
  • Nupin halkaisija
    56.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    29.0 mm