Valikko Haku

Pehmeältä tuntuva käsipyörä 43.0 mm Sisäke M8 PP;TPE Musta

Tuotekoodi:

1218970

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 12,2479 €
25 - 124 5,5037 €
125 - 249 5,2299 €
250 - 499 4,9698 €
500 + 4,4314 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

12,25 €

1 x 12,2479 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Nupin korkeus 29.0 mm
Kokonaiskorkeus 29.0 mm
Kierteen pituus 13.0 mm
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Sisäke
Tullinimike 3926300090
Kokonaishalkaisija 43.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä