Valikko Haku

Käsipyörä 99.0 mm Esiporattu pohjareikä 8.0 mm PA Musta

Tuotekoodi:

1219056

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 25,353 €
5 - 9 24,0812 €
10 - 19 22,8094 €
20 + 20,379 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

25,35 €

1 x 25,353 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko 8.0 mm
Nupin korkeus 44.0 mm
Kokonaiskorkeus 44.0 mm
Kierteen pituus 22.0 mm
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Esiporattu pohjareikä
Tullinimike 3926300090
Kokonaishalkaisija 99.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä