Valikko Haku

Lohkottu nuppi 40.0 mm M6 8.2 mm PA Väritön

Stainless Steel 304 Female Thread M6 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

278064032144

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 21,8097 €
10 - 49 20,8103 €
50 + 17,3738 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

21,81 €

1 x 21,8097 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kierteinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä