Valikko Haku

Käsipyörä 40.0 mm Female M8 PA Väritön

Ruostumattomasta teräksestä 304 valmistettu M8-nuppi naaraskierteellä ja 5 lohkolla takaa erinomaisen pidon ja mukavuuden säädön aikana.
Tuotekoodi:

278408032144

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 21,2778 €
10 - 49 20,3027 €
50 + 16,9501 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

21,28 €

1 x 21,2778 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Nupin korkeus 24.0 mm
Kokonaiskorkeus 24.0 mm
Kierteen pituus 8.2 mm
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kierteinen
Tullinimike 3926909790
Kokonaishalkaisija 40.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä