Valikko Haku

Käsipyörä 50.0 mm Female M9 PA Väritön

Solid Stainless Steel 304 Knob with a Female Thread and 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

278508032144

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 28,5975 €
10 - 49 27,3018 €
50 + 22,8673 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

28,60 €

1 x 28,5975 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M9
Nupin korkeus 30.0 mm
Kokonaiskorkeus 30.0 mm
Kierteen pituus 9.8 mm
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kierteinen
Tullinimike 3926909790
Kokonaishalkaisija 50.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä