Valikko Haku

Käsipyörä 60.0 mm Female M12 PA Väritön

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

278601232144

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 32,0836 €
10 - 49 30,6277 €
50 + 25,5654 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

32,08 €

1 x 32,0836 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Nupin korkeus 39.0 mm
Kokonaiskorkeus 39.0 mm
Kierteen pituus 14.3 mm
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kierteinen
Tullinimike 3926909790
Kokonaishalkaisija 60.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä