Valikko Haku

Käsipyörä 40.0 mm Female M6 PA Väritön

Stainless Steel 304 Female Thread M6 Knob features 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

278604032144

8 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 21,2778 €
10 - 49 20,3027 €
50 + 16,9501 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

21,28 €

1 x 21,2778 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Nupin korkeus 24.0 mm
Kokonaiskorkeus 24.0 mm
Kierteen pituus 8.2 mm
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kierteinen
Tullinimike 3926909790
Kokonaishalkaisija 40.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä