Valikko Haku

Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M8 Ruostumaton teräs Väritön

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

491349

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 + 22,3296 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

111,65 €

5 x 22,3296 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Kokonaiskorkeus 24.0 mm
Kierteen pituus 8.2 mm
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kierteinen
Tullinimike 7326909890
Kokonaishalkaisija 40.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä