Valikko Haku

Käsipyörä 40.0 mm Kierteinen M6 Alumiini Väritön

Stainless Steel 304 Female Thread M6 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

491361

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 18,1623 €
100 + 17,2663 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

181,62 €

10 x 18,1623 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M6
Kokonaiskorkeus 24.0 mm
Kierteen pituus 8.2 mm
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kierteinen
Tullinimike 7616999099
Kokonaishalkaisija 40.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä