Valikko Haku

Käsipyörä 60.0 mm Kierteinen M12 Alumiini Väritön

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Tuotekoodi:

491366

3310 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 + 27,4213 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

137,11 €

5 x 27,4213 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M12
Kokonaiskorkeus 39.0 mm
Kierteen pituus 14.3 mm
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kierteinen
Tullinimike 7616999099
Kokonaishalkaisija 60.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä