Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8445 € - 2,8445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenoli
|
||
4,5991 € - 5,1175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Naaras
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenoli
|
||
1,2503 € - 1,2503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Uros
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,1476 € - 2,3751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Naaras
|
|
TPE
|
||
2,4178 € - 2,688 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Naaras
|
|
TPE
|
||
3,9965 € - 4,4517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
0,6154 € - 0,6154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
2,7968 € - 3,9714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Naaras
|
|
Fenoli
|
||
6,6457 € - 7,9429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Naaras
|
|
Fenoli
|
||
2,5919 € - 2,5919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
Naaras
|
|
Fenoli
|
||
3,2964 € - 3,2964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Naaras
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenoli
|
||
5,3434 € - 5,3434 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Naaras
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenoli
|
||
1,8077 € - 1,8077 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
|
PA
|
||
1,888 € - 2,0852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
Naaras
|
|
TPE
|
||
3,5414 € - 3,9539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
3,7405 € - 4,1672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Naaras
|
|
TPE
|
||
6,2587 € - 7,859 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Naaras
|
|
Fenoli
|
||
3,5559 € - 5,5097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M8
|
Naaras
|
|
Fenoli
|
||
9,9753 € - 10,508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Naaras
|
|
Fenoli
|
||
2,6451 € - 2,6451 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Naaras
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenoli
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.