Valikko Haku

Lohkottu nuppi 70.0 mm Non Threaded 33.0 mm PA Musta

Tuotekoodi:

1219074

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 23,4896 €
10 - 49 10,5557 €
50 - 99 10,0218 €
100 - 199 9,4878 €
200 + 9,1141 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

23,49 €

1 x 23,4896 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Ei porattu (teräskeskiö)
Asennustyyppi Tyhjä
Nupin halkaisija 70.0 mm
Alustan korkeus 12.0 mm
Kokonaishalkaisija 70.0 mm
Kokonaiskorkeus 33.0 mm
Jaokkeiden määrä 6
Kierrekoko Non Threaded
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä