Valikko Haku

Salpalukot

Varastossa

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Osta
9,2305 € - 9,2305 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
Urallinen avain
9,2305 € - 9,2305 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
Urallinen avain
8,6133 € - 9,5752 € 5 Varastossa
23.0 mm
Urallinen avain
9,7425 € - 9,7425 € 170 Varastossa
30.0 mm
Urallinen avain
9,7425 € - 19,4139 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Urallinen avain
10,7337 € - 20,074 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
1,6999 € - 2,6444 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
10,7337 € - 20,074 € 41 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
1,9565 € - 3,0435 € 100 Varastossa
11.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
7,7354 € - 10,8295 € 36 Varastossa
16.5 mm
16.5 mm
Ei - Irrotettava avain
7,7354 € - 10,8295 € 79 Varastossa
23.5 mm
16.5 mm
Samanlaiset avaimet
11,9248 € - 22,2925 € 560 Varastossa
24.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
11,9248 € - 22,2925 € 945 Varastossa
26.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
7,7354 € - 10,8295 € 40 Varastossa
23.5 mm
16.5 mm
Erilaiset avaimet
7,7354 € - 10,8295 € 1712 Varastossa
16.5 mm
16.5 mm
Samanlaiset avaimet
2,8918 € - 3,2132 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
20.0 mm
Master-avain
7,7354 € - 10,8295 € 10 Varastossa
16.5 mm
16.5 mm
Erilaiset avaimet
15,6214 € - 29,2098 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
2,373 € - 2,6366 € 4 Varastossa
18.0 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
18,6608 € - 34,8792 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
20.0 mm
Master-avain
  • / 4
Kaappisalpa Erilainen avain 16.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

492884

Hinta-alue
9,2305 € - 9,2305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    16.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaappisalpa Samanlainen avain 16.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

492883

Hinta-alue
9,2305 € - 9,2305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    16.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaappisalpa Samanlainen avain 23.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

492885

Hinta-alue
9,5752 € - 8,6133 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    23.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaappisalpa Samanlainen avain 30.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

492887

Hinta-alue
9,7425 € - 9,7425 €

Varastotasot
170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kaappisalpa Erilainen avain 30.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

492888

Hinta-alue
19,4139 € - 9,7425 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Urallinen avain
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 24.0 mm Väritön

063200533E

Hinta-alue
20,074 € - 10,7337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    24.0 mm
  • Lukintaväli
    24.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla 11.0 mm Musta

2573229

Hinta-alue
2,6444 € - 1,6999 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    17.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 14.0 mm Väritön

063200539E

Hinta-alue
20,074 € - 10,7337 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    14.0 mm
  • Lukintaväli
    14.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla 11.0 mm Musta

2573227

Hinta-alue
3,0435 € - 1,9565 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    16.0 mm
  • Lukintaväli
    11.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
Avainsalpa Ei - Irrotettava avain 16.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

05070230E

Hinta-alue
10,8295 € - 7,7354 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    16.5 mm
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ei - Irrotettava avain
  • Väri
    Kromi
Avainsalpa Samanlaiset avaimet 23.5 mm Sinkkiseos

05030651E

Hinta-alue
10,8295 € - 7,7354 €

Varastotasot
79 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Lukintaväli
    23.5 mm
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Väri
    Väritön
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 24.0 mm Musta

063120533E

Hinta-alue
22,2925 € - 11,9248 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    24.0 mm
  • Lukintaväli
    24.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 26.0 mm Musta

063120534E

Hinta-alue
22,2925 € - 11,9248 €

Varastotasot
945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    26.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Neljänneskierrossalpa 23.5 mm Sinkkiseos

05010221E

Hinta-alue
10,8295 € - 7,7354 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    46.0 mm
  • Lukintaväli
    23.5 mm
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
  • Väri
    Väritön
Avainsalpa Samanlaiset avaimet 16.5 mm 33.0 mm Väritön

05010530E

Hinta-alue
10,8295 € - 7,7354 €

Varastotasot
1712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    16.5 mm
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Väri
    Väritön
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 8.0 mm Hopea

063110461E

Hinta-alue
3,2132 € - 2,8918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    8.0 mm
  • Lukintaväli
    8.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Erilaiset avaimet 16.5 mm Sinkkiseos

05010210E

Hinta-alue
10,8295 € - 7,7354 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    39.0 mm
  • Lukintaväli
    16.5 mm
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
  • Väri
    Väritön
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 20.0 mm Hopea

063113230E

Hinta-alue
29,2098 € - 15,6214 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    20.0 mm
  • Lukintaväli
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 18.0 mm Musta

063123237E

Hinta-alue
2,6366 € - 2,373 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    18.0 mm
  • Lukintaväli
    18.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 26.0 mm Hopea

063110434E

Hinta-alue
34,8792 € - 18,6608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    26.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain