Valikko Haku

Kääntökahva Samanlaiset avaimet 24.5 mm Samakki Musta

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Tuotekoodi:

10812120534E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 + 34,556 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

863,90 €

25 x 34,556 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan pituus 160.0 mm
Kahvan leveys 35.0 mm
Kannan korkeus 9.0 mm
Kotelon korkeus 18.5 mm
Maksimipuristus 24.5 mm
Asennusaukon pituus 50.0 mm
Asennusreiän leveys 25.0 mm
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Kahvatyyppi Pyörivä kahva
Sisältää Two keys supplied with each latch
Avaimen tyyppi Euro-avain
Salpamateriaali Samakki
Asennussuunta Yleispätevä
Tekniset tiedot Ei puserru
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä