Valikko Haku

Avainsalpa 20.0 mm Erilaiset avaimet Väritön

Sylinterilukittavat salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnittyy kehykseen tai takapuolen pidäkkeeseen. Ihanteellinen kuljetuskoteloille, teräskaapeille ja laatikoille. Avaimen pyörimiskulma on 90 astetta. Tämä sylinterisalpalukko sisältää erilaisen avainnuksen, ja sen mukana toimitetaan kaksi pääavainta. Se on teräksinen, ja siinä on kromipinta.
Tuotekoodi:

250200250E

39 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 67,54 €
100 + 9,0223 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

67,54 €

1 x 67,54 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 45.0 mm
Lukintaväli 20.0 mm
Kotelon korkeus 20.0 mm
Avaimen tyyppi Erilaiset avaimet
Väri Väritön
Valmis Kromattu
Asennussuunta Yleispätevä
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä