Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.
Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.
Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kotelon korkeus | Avaimen tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,2305 € - 9,2305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Urallinen avain
|
||
9,7425 € - 9,7425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Urallinen avain
|
||
8,6133 € - 9,5752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Urallinen avain
|
||
9,2305 € - 9,2305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Urallinen avain
|
||
9,7425 € - 19,4139 € | 22 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Urallinen avain
|
||
15,6214 € - 29,2098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
11,9248 € - 22,2925 € | 66 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
||
11,9248 € - 22,2925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
15,6214 € - 29,2098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
11,9248 € - 22,2925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
18,6608 € - 34,8792 € | 300 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
10,7337 € - 20,074 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
7,7354 € - 10,8295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Erilaisella avaimella
|
||
11,9248 € - 22,2925 € | 27 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
9,0223 € - 67,54 € | 58 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
||
10,7337 € - 20,074 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
11,9248 € - 22,2925 € | 55 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
18,6608 € - 34,8792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
18,6608 € - 34,8792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
18,6608 € - 34,8792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.