Valikko Haku

Salpojen ja lukkojen avaimet

Varastossa

Avaimia erilaisiin 90 ohjaimiin, jotka sopivat moniin teollisuudenalan käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia materiaaleja monenlaisiin käyttöympäristöihin. Tämä valikoima sopii 90 lukkojen valikoimallemme.

Sarjanumero: SR5501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Valmis Avaimen tyyppi Osta
0,9144 € - 0,9144 € 370 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Eurokey (5333)
16,5563 € - 38,134 € 67 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Master-avain
4,3082 € - 8,1042 € 234 Varastossa
Valurauta
8,0 mm neliöavain
1,374 € - 2,1374 € 2139 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
2,3707 € - 3,6877 € 226 Varastossa
Musta
Muovi
Matta
Putkiavain
0,7783 € - 0,8648 € 11 Varastossa
Musta
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,0 mm kuusioavain
1,2694 € - 1,9746 € 9 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8.0 mm kuusikulmainen avain
1,6489 € - 2,565 € 140 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Erityisavain
1,4088 € - 2,1915 € 4138 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm kolmioavain
1,6419 € - 2,4362 € 60 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm neliöavain
20074197 1,2879 € - 2,0034 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm neliöavain
20074159 1,1596 € - 1,8039 € 1537 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
5,0 mm kaksiosainen avain
0,495 € - 0,77 € 248 Varastossa
Nailon
5,0 mm kaksiosainen avain
3,093 € - 7,4613 € 389 Varastossa
Musta
Sinkkiseos
Kromattu
Putkiavain
0,8598 € - 1,3375 € 42 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
5,0 mm kaksiosainen avain
2,7397 € - 3,0441 € 200 Varastossa
Hopea
Sinkkiseos
Kromattu
8,0 mm neliöavain
0,6729 € - 0,7477 € 353 Varastossa
Väritön
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kromattu
6,0 mm neliöavain
0,4837 € - 0,7524 € 2263 Varastossa
Nailon
5,0 mm kaksiosainen avain
1,5717 € - 1,698 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm neliöavain
5,3385 € - 5,3385 € 300 Varastossa
Hopea
Sinkkiseos
Kromattu
5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway
  • / 2
Salpojen ja lukkojen avain

10097014

Hinta-alue
0,9144 € - 0,9144 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6 30 %:n lasikuituvahvistus;Messinki
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain Master-avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10226766

Hinta-alue
38,134 € - 16,5563 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain

10273654

Hinta-alue
8,1042 € - 4,3082 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Valurauta
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Kokonaispituus
    88.0 mm
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain 7,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074203

Hinta-alue
2,1374 € - 1,374 €

Varastotasot
2139 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain Putkiavain Muovi

20079260

Hinta-alue
3,6877 € - 2,3707 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Muovi
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain 4,0 mm kuusioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123376

Hinta-alue
0,8648 € - 0,7783 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Avaimen tyyppi
    4,0 mm kuusioavain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain 8.0 mm kuusikulmainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125851

Hinta-alue
1,9746 € - 1,2694 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8.0 mm kuusikulmainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain Erityisavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125868

Hinta-alue
2,565 € - 1,6489 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Erityisavain
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125837

Hinta-alue
2,1915 € - 1,4088 €

Varastotasot
4138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain 7,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125806

Hinta-alue
2,4362 € - 1,6419 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074197

Hinta-alue
2,0034 € - 1,2879 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074159

Hinta-alue
1,8039 € - 1,1596 €

Varastotasot
1537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Nailon

20067717

Hinta-alue
0,77 € - 0,495 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain Putkiavain Sinkkiseos

20074234

Hinta-alue
7,4613 € - 3,093 €

Varastotasot
389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Kromattu
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
  • Kokonaispituus
    46.5 mm
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067694

Hinta-alue
1,3375 € - 0,8598 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Sinkkiseos

20077488

Hinta-alue
3,0441 € - 2,7397 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Kokonaispituus
    86.0 mm
Salpojen ja lukkojen avain 6,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067571

Hinta-alue
0,7477 € - 0,6729 €

Varastotasot
353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    6,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Nailon

20053499

Hinta-alue
0,7524 € - 0,4837 €

Varastotasot
2263 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067588

Hinta-alue
1,698 € - 1,5717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    8301700000
Avain 5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway

20077471

Hinta-alue
5,3385 € - 5,3385 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5.0 mm kaksiosainen;8.0 mm neliö;5.1 mm Railway
  • Tullinimike
    7318190090