Tämä suojatulppa takaa tehokkaan suojan. Se estää lian ja kosteuden pääsyn saranalaakereihin ja kääntöniveliin.
Profiilissa on avoin keskiosa, joka tarjoaa mahdollisuuden ripustaa osa varastoinnin ja maalauksen aikana
Sarjanumero: SRF0008
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | ID | FD | OD | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1244 € - 0,6303 € | 2280 Varastossa |
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
||
0,1567 € - 0,7335 € | 1036 Varastossa |
|
2.35 in
59.7 mm
|
|
||
0,0884 € - 0,1647 € | 7604 Varastossa |
|
1.583 in
40.2 mm
|
|
||
0,2148 € - 0,8708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
||
0,2354 € - 0,5162 € | 2040 Varastossa |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
0,1489 € - 0,7389 € | 101 Varastossa |
|
1.744 in
44.3 mm
|
|
||
0,2392 € - 1,1845 € | 4398 Varastossa |
|
3.366 in
85.5 mm
|
|
||
0,1209 € - 0,5678 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
0,154 € - 0,261 € | 7020 Varastossa |
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.