Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus ID FD OD Osta
0,0793 € - 0,4944 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.8 mm
0,2283 € - 0,4386 € Kysy toimitusaikaa täältä
66.0 mm
0,7128 € - 1,4969 € Kysy toimitusaikaa täältä
115.0 mm
0,122 € - 0,6031 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.5 mm
0,3855 € - 0,8096 € Kysy toimitusaikaa täältä
73.0 mm
0,1098 € - 0,6629 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.5 mm
0,4657 € - 0,978 € Kysy toimitusaikaa täältä
85.0 mm
0,1234 € - 0,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
0,1672 € - 0,7335 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
0,652 € - 1,3693 € Kysy toimitusaikaa täältä
99.5 mm
Laakeritulppa 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Keltainen

3483200

Hinta-alue
0,4944 € - 0,0793 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    39.8 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Laakeritulppa 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

3483600

Hinta-alue
0,4386 € - 0,2283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    66.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Laakeritulppa 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

3484000

Hinta-alue
1,4969 € - 0,7128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    115.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Laakeritulppa 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Keltainen

3483300

Hinta-alue
0,6031 € - 0,122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    46.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Laakeritulppa 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

3483700

Hinta-alue
0,8096 € - 0,3855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    73.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Laakeritulppa 35.0 mm 54.5 mm (DIA) LDPE Keltainen

3483400

Hinta-alue
0,6629 € - 0,1098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    54.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Laakeritulppa 60.0 mm 85.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

3483800

Hinta-alue
0,978 € - 0,4657 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    85.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Laakeritulppa 20.0 mm 32.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

3483100

Hinta-alue
0,19 € - 0,1234 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    32.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Laakeritulppa 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

3483500

Hinta-alue
0,7335 € - 0,1672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    60.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790
Laakeritulppa 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Keltainen

3483900

Hinta-alue
1,3693 € - 0,652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    99.5 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Keltainen
  • Tullinimike
    3926909790