Valikko Haku

Saranalliset lukittavat johtopidikkeet

Varastossa

Saranoidut johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.

Saranoitu päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.

Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.

  • Materiaali: polyamidi 6/6 (PA tai nailon 6/6)
  • Väri: väritön
  • Tarjolla on UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokiteltuja vaihtoehtoja.
  • Lämpötila-alue: -40–85 C.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Sisäleveys Kokonaispituus Sisäkorkeus Reiän koko Kokonaisleveys Paneelin paksuusalue Asennustapa Osta
0,063 € - 0,0863 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
3.5 mm
19.6 mm
1.6 mm
Push In
0,1602 € - 0,1837 € 10384 Varastossa
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Push In
0,0833 € - 0,1145 € 7990 Varastossa
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
4.8 mm
19.6 mm
1.6 mm
Push In
0,0667 € - 0,0916 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Push In
0,1851 € - 0,2114 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
4.8 mm
24.1 mm
1.6 mm
Push In
0,0833 € - 0,1145 € 44222 Varastossa
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Push In
0,0667 € - 0,0916 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Push In
0,0833 € - 0,1145 € 7996 Varastossa
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
3.5 mm
19.6 mm
1.6 mm
Push In
0,0833 € - 0,1145 € 34230 Varastossa
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Push In
0,0675 € - 0,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
26.8 mm
21.7 mm
4.0 mm
24.1 mm
1.6 mm
Locking
0,0675 € - 0,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
10.2 mm
4.8 mm
4.0 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
0,0667 € - 0,0916 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Push In
0,0667 € - 0,0916 € 36264 Varastossa
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
4.8 mm
24.1 mm
1.6 mm
Push In
0,0675 € - 0,0925 € 194 Varastossa
16.3 mm
15.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
0,0675 € - 0,0925 € 46496 Varastossa
10.7 mm
10.2 mm
9.1 mm
4.0 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
0,1547 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.3 mm
9.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
16.7 mm
1.7 mm
Locking
0,0667 € - 0,0916 € 9000 Varastossa
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Push In
0,0667 € - 0,0916 € 2000 Varastossa
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
4.8 mm
19.6 mm
1.6 mm
Push In
0,0833 € - 0,1145 € 886 Varastossa
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Push In
0,0675 € - 0,0925 € 19188 Varastossa
16.3 mm
19.2 mm
14.1 mm
4.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
  • / 2
Johtopidike Sisään napsautettava 3.4 mm 13.5 mm PA

WSLT-3.5-2-1-01

Hinta-alue
0,0863 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.4 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
  • Sisäleveys
    13.5 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 14.1 mm 16.3 mm PA

WSLT-03-2-19

Hinta-alue
0,1837 € - 0,1602 €

Varastotasot
10384 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
  • Sisäkorkeus
    14.1 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 3.4 mm 13.5 mm PA

WSLT-02-1-19

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
7990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.8 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
  • Sisäleveys
    13.5 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLT-01A-01

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 21.7 mm 18.0 mm PA

WSLT-03-3-19

Hinta-alue
0,2114 € - 0,1851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    24.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.7 mm
  • Sisäkorkeus
    21.7 mm
  • Sisäleveys
    18.0 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLT-02A-19

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
44222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.7 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 8.8 mm 10.7 mm PA

WSLT-01-2-01

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • Sisäkorkeus
    8.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 3.4 mm 13.5 mm PA

WSLT-3.5-2-1-19

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
7996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.4 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
  • Sisäleveys
    13.5 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLT-01A-19

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
34230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.0 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 21.7 mm 18.0 mm PA

WSLT-9-03-3-01

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    24.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.8 mm
  • Sisäkorkeus
    21.7 mm
  • Sisäleveys
    18.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLT-9-01A-01

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.2 mm
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLT-02A-01

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    18.7 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 21.7 mm 18.0 mm PA

WSLT-03-3-01

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
36264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    24.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.7 mm
  • Sisäkorkeus
    21.7 mm
  • Sisäleveys
    18.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLT-9-02A-1-01

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.2 mm
  • Sisäkorkeus
    10.0 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 9.1 mm 10.7 mm PA

WSLT-9-01-2-01

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
46496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.4 mm
  • Sisäkorkeus
    9.1 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 5.5 mm 10.3 mm PA

WSLT-T-01A-19

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    13.2 mm
  • Sisäkorkeus
    5.5 mm
  • Sisäleveys
    10.3 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 14.1 mm 16.3 mm PA

WSLT-03-2-01

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
  • Sisäkorkeus
    14.1 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 3.4 mm 13.5 mm PA

WSLT-02-1-01

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0667 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    19.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    17.8 mm
  • Sisäkorkeus
    3.4 mm
  • Sisäleveys
    13.5 mm
Johtopidike Sisään napsautettava 8.8 mm 10.7 mm PA

WSLT-01-2-19

Hinta-alue
0,1145 € - 0,0833 €

Varastotasot
886 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    16.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • Sisäkorkeus
    8.8 mm
  • Sisäleveys
    10.7 mm
Kaapeliläpivientikumi Sisään napsautettava 14.1 mm 16.3 mm PA

WSLT-9-03-2-01

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0675 €

Varastotasot
19188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannatintyyppi
    Lukittava yläosa
  • Kokonaisleveys
    22.4 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.2 mm
  • Sisäkorkeus
    14.1 mm
  • Sisäleveys
    16.3 mm