Valikko Haku

Shaft Collar One Piece Semi-Split

Kysy toimitusaikaa

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kauluksen korkeus Ruuvikoko Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Akseliliitos 16.0 mm 36.0 mm M5 Puoli halkaistu

10210291


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    13.0 mm
Akseliliitos 25.0 mm 48.0 mm M5 Puoli halkaistu

10210338


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    15.0 mm
Akseliliitos 35.0 mm 60.0 mm M6 Puoli halkaistu

10210376


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    35.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    15.0 mm
Akseliliitos 10.0 mm 26.0 mm M4 Puoli halkaistu

10210253


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    26.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    11.0 mm
Akseliliitos 6.0 mm 20.0 mm M3 Puoli halkaistu

10210239


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    9.0 mm
Akseliliitos 8.0 mm 22.0 mm M3 Puoli halkaistu

10210246


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    9.0 mm
Akseliliitos 28.0 mm 55.0 mm M6 Puoli halkaistu

10210345


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    28.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    15.0 mm
Akseliliitos 40.0 mm 65.0 mm M6 Puoli halkaistu

10210383


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    65.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    15.0 mm
Akseliliitos 12.0 mm 30.0 mm M4 Puoli halkaistu

10210260


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    11.0 mm
Akseliliitos 18.0 mm 42.0 mm M5 Puoli halkaistu

10210307


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    18.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    15.0 mm
Akseliliitos 30.0 mm 55.0 mm M6 Puoli halkaistu

10210352


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    55.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    15.0 mm
Akseliliitos 32.0 mm 60.0 mm M6 Puoli halkaistu

10210369


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    15.0 mm
Akseliliitos 14.0 mm 32.0 mm M4 Puoli halkaistu

10210277


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    11.0 mm
Akseliliitos 20.0 mm 42.0 mm M5 Puoli halkaistu

10210314


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    15.0 mm
Akseliliitos 15.0 mm 36.0 mm M5 Puoli halkaistu

10210284


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    13.0 mm
Akseliliitos 22.0 mm 48.0 mm M5 Puoli halkaistu

10210321


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
  • Kaulusmalli
    Puoli halkaistu
  • Kauluksen korkeus
    15.0 mm