Wing & Fly Nuts are essential fasteners designed to provide secure and convenient assembly solutions in various industries. Specifically, Metal Wing Nuts are a popular choice due to their unique characteristics and numerous benefits. With their distinct wing-like projections, these nuts offer easy installation and removal without the need for additional tools. Metal Wing Nuts excel in applications where quick adjustments, frequent disassembly, or hand tightening is required.
One of the main characteristics of Metal Wing Nuts is their robust construction. These nuts are typically made from high-quality metal alloys, ensuring strength, durability, and resistance to corrosion. The wing-like projections on the sides of the nuts provide an ergonomic grip, allowing for easy hand tightening or loosening. This feature eliminates the need for specialized tools, saving time and effort during assembly or maintenance tasks. Metal Wing Nuts are available in various sizes and thread types, allowing for compatibility with a wide range of bolts and threaded rods.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kokonaiskorkeus | Siipiväli | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3094 € - 0,7584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Teräs
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,434 € - 1,061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Teräs
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,5011 € - 1,1048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Teräs
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,3559 € - 0,8707 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Teräs
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,7625 € - 1,6839 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Teräs
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.