Valikko Haku

Siipimutterit - muoviset siipimutterit

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Siipimuttereissa on siivet, jotka auttavat tarttumaan siihen ja mahdollistavat helpon, nopean ja työkaluttoman asennuksen ja irrotuksen.

Sarjanumero: SR1956

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Siipiväli Osta
0,1944 € - 0,5805 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
12.0 mm
25.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2423 € - 0,7283 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,2245 € - 0,6736 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,2012 € - 0,6051 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,086 € - 0,1825 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.0 mm
25.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,2031 € - 0,2155 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,6845 € - 0,6845 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,4641 € - 0,753 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,1971 € - 0,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,1948 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,192 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,2396 € - 0,529 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,1948 € - 0,2031 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,2169 € - 0,2266 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,1094 € - 0,135 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
13.4 mm
29.7 mm
  • / 2
Siipimutteri M6 22.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

053101800002

Hinta-alue
0,5805 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Siipimutteri M4 12.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

053101100002

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Siipimutteri M6 12.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

053101700002

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
Siipimutteri M10 25.0 mm 41.0 mm Nailon Väritön

053102200002

Hinta-alue
0,7283 € - 0,2423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Siipiväli
    41.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
Siipimutteri M3 12.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

053101000002

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
Siipimutteri M5 24.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

053101600002

Hinta-alue
0,6736 € - 0,2245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Siipimutteri M5 22.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

053101500002

Hinta-alue
0,6051 € - 0,2012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Siipimutteri M5 12.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

0480530000VR

Hinta-alue
0,1825 € - 0,086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Siipimutteri M6 14.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

053060060002

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M8 22.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

0500050000VR

Hinta-alue
0,2155 € - 0,2031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.25 mm
Siipimutteri M10 25.0 mm 41.0 mm Nailon Väritön

467000

Hinta-alue
0,6845 € - 0,6845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Siipiväli
    41.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
Siipimutteri M8 16.0 mm 26.0 mm Nailon Väritön

053080000002

Hinta-alue
0,753 € - 0,4641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.0 mm
  • Siipiväli
    26.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M5 14.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

053050060002

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M4 14.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

053040060002

Hinta-alue
0,3587 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Siipimutteri M4 22.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

0500020000VR

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Siipimutteri M4 24.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

0510020000VR

Hinta-alue
0,2031 € - 0,192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
Siipimutteri M6 12.0 mm 25.0 mm Nailon Väritön

0480540000VR

Hinta-alue
0,529 € - 0,2396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Siipiväli
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Siipimutteri M5 22.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

0500030000VR

Hinta-alue
0,2031 € - 0,1948 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Siipimutteri M5 24.0 mm 35.0 mm Nailon Väritön

0510030000VR

Hinta-alue
0,2266 € - 0,2169 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Siipiväli
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
Siipimutteri M6 13.4 mm 29.7 mm Nailon Väritön

06M060100DLWN

Hinta-alue
0,135 € - 0,1094 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.4 mm
  • Siipiväli
    29.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön