Naaraspuoliset kartiosiipinupit on suunniteltu lisäämään vääntövoimaa jokaisessa käännössä, joten ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joita on kiristettävä ja löysennettävä usein. Nämä kartiomaiset terässisäkkeellä varustetut muovinupit ovat helposti tartuttavia ja kestäviä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin pituus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,0883 € - 9,0883 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Kierteitetty reikä
|
0.571 in
14.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
13,2697 € - 27,6275 € | 100 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Kierteitetty reikä
|
|
Ruostumaton teräs
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
3,1078 € - 3,1215 € | 291 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Kierteitetty reikä
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||||
9,1806 € - 11,4593 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Kierteitetty pohjareikä
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||
9,8563 € - 10,9657 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Kierteitetty reikä
|
|
Ruostumaton teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
2,3274 € - 2,3548 € | 10 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Kierteitetty reikä
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||||
6,9008 € - 8,6253 € | 258 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierteitetty pohjareikä
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
9,0771 € - 11,3498 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Kierteitetty läpivientireikä
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||
9,8563 € - 10,9657 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Kierteitetty reikä
|
|
Ruostumaton teräs
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||
2,3685 € - 2,4096 € | 580 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Kierteitetty reikä
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||||
7,0569 € - 8,7622 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierteitetty läpivientireikä
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
8,9539 € - 11,1992 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Kierteitetty pohjareikä
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||||
7,1255 € - 7,1255 € | 20 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Kierteitetty reikä
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
14,1515 € - 28,0457 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Kierteitetty reikä
|
|
Ruostumaton teräs
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
2,4917 € - 2,5191 € | 738 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Kierteitetty reikä
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||||
6,955 € - 8,6937 € | 158 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierteitetty pohjareikä
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa