Valikko Haku

Siipinupit - lomittaiset/kierretappi

Varastossa

Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.

Sarjanumero: SR1579

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Nupin pituus Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
8,6088 € - 8,6088 € 760 Varastossa
M8
Kierretappi
Ruostumaton teräs
0,9699 € - 0,9699 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
M6
Ruuvikiinnitys
10.0 mm
Nailon
11,5249 € - 31,6837 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kierretappi
Ruostumaton teräs
2,3274 € - 2,3548 € 528 Varastossa
20.0 mm
M4
Ruuvikiinnitys
10.0 mm
Nailon
2,2042 € - 2,2316 € 3008 Varastossa
32.0 mm
M6
Ruuvikiinnitys
16.0 mm
Nailon
7,5522 € - 15,7701 € 94 Varastossa
M10
Kierretappi
Ruostumaton teräs
0,9699 € - 2,7836 € 4866 Varastossa
M6
Ruuvikiinnitys
Nailon
12,226 € - 34,0125 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kierretappi
Ruostumaton teräs
16,5524 € - 40,9415 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kierretappi
Ruostumaton teräs
2,3822 € - 4,5864 € 1316 Varastossa
44.0 mm
M6
Kierretappi
15.0 mm
PA
2,5465 € - 4,9013 € 507 Varastossa
52.0 mm
M8
Kierretappi
20.0 mm
Vahvistettu polyamidi
  • / 2
Urospuolinen siipinuppi 12.0 mm M8 36.0 mm

491371

Hinta-alue
8,6088 € - 8,6088 €

Varastotasot
760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi 28.0 mm Kierretappi M6 10.0 mm PA

KTSW-28M06M10

Hinta-alue
0,9699 € - 0,9699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M6 16.0 mm Ruostumaton teräs

1220630

Hinta-alue
31,6837 € - 11,5249 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M6
Siipinuppi 20.0 mm Kierretappi M4 10.0 mm PA

259041059935

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
528 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 32.0 mm Kierretappi M6 16.0 mm PA

259061659935

Hinta-alue
2,2316 € - 2,2042 €

Varastotasot
3008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Urospuolinen siipinuppi 12.0 mm M10 36.0 mm

491372

Hinta-alue
15,7701 € - 7,5522 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi 28.0 mm Kierretappi M6 25.0 mm PA

KTSW-28M06M25

Hinta-alue
2,7836 € - 0,9699 €

Varastotasot
4866 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvikiinnitys
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Ruostumaton teräs

1220631

Hinta-alue
34,0125 € - 12,226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M6
Siipinuppi 58.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

1220636

Hinta-alue
40,9415 € - 16,5524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Kierrekoko
    M10
Siipinuppi 44.0 mm Kierretappi M6 15.0 mm PA

1340362

Hinta-alue
4,5864 € - 2,3822 €

Varastotasot
1316 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
  • Nupin materiaali
    PA
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Siipinuppi 52.0 mm Stud M8 20.0 mm PA

1340360

Hinta-alue
4,9013 € - 2,5465 €

Varastotasot
507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Vahvistettu polyamidi
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    52.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm