Valikko Haku

Pyälletty nuppi 12.0 mm M3 16.0 mm Teräs Musta

Tuotekoodi:

1220564

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 1,3472 €
50 - 99 1,2787 €
100 - 199 1,2116 €
200 + 1,0782 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

13,47 €

10 x 1,3472 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Nuppimalli Urapintainen
Tyyppi Ruuvi
Kierrekoko M3
Kannan korkeus 2.5 mm
Nupin halkaisija 12.0 mm
Kokonaiskorkeus 23.5 mm
Kierteen pituus 16.0 mm
Koko materiaali Teräs
Tullinimike 7318153590

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä