Valikko Haku

Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 8.0 mm Teräs Musta

Tuotekoodi:

1220566

622 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 1,2828 €
50 - 99 1,2178 €
100 - 199 1,1543 €
200 + 1,0257 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

12,83 €

10 x 1,2828 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Nuppimalli Urapintainen
Tyyppi Ruuvi
Kierrekoko M4
Kannan korkeus 3.5 mm
Nupin halkaisija 16.0 mm
Kokonaiskorkeus 17.5 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Koko materiaali Teräs
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä