Valikko Haku

Pyälletty nuppi 16.0 mm M4 10.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

Tuotekoodi:

1220569

40 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,8471 €
50 - 99 3,6555 €
100 - 199 3,4638 €
200 + 3,3559 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

38,47 €

10 x 3,8471 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Nuppimalli Urapintainen
Tyyppi Ruuvi
Kierrekoko M4
Kannan korkeus 3.5 mm
Nupin halkaisija 16.0 mm
Kokonaiskorkeus 19.5 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä