Valikko Haku

Pyälletty nuppi 24.0 mm M6 25.0 mm Teräs Musta

Tuotekoodi:

1220596

1056 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,7186 €
50 - 99 3,5527 €
100 - 199 3,3592 €
200 + 3,1631 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

37,19 €

10 x 3,7186 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Nuppimalli Urapintainen
Tyyppi Ruuvi
Kierrekoko M6
Kannan korkeus 5.0 mm
Nupin halkaisija 24.0 mm
Kokonaiskorkeus 40.0 mm
Kierteen pituus 25.0 mm
Koko materiaali Teräs
Tullinimike 7318153590

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä