Valikko Haku

Pyälletty nuppi 30.0 mm M8 20.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

Tuotekoodi:

1220605

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 179 10,72 €
180 + 10,501 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

107,20 €

10 x 10,72 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Nuppimalli Urapintainen
Tyyppi Ruuvi
Kierrekoko M8
Kannan korkeus 6.0 mm
Nupin halkaisija 30.0 mm
Kokonaiskorkeus 38.0 mm
Kierteen pituus 20.0 mm
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318153590

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä