Valikko Haku

Nuppi ulkokierteellä M8 x 35 30.0 mm Ruostumaton teräs Hopea

Tuotekoodi:

1220611

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Nuppimalli Urapintainen
Tyyppi Ruuvi
Kierrekoko M8 x 35
Kannan korkeus 6.0 mm
Nupin halkaisija 30.0 mm
Kokonaiskorkeus 53.0 mm
Kierteen pituus 35.0 mm
Koko materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä