Upotetut magneettihaat sopivat upotettuun kehyksen aukkoon, ja ne tarjoavat upotetun efektin. Valikoimassa on joko nopea, kiinni napsautettava vaihtoehto tai tiukemman kiinnityksen tarjoava kiinni ruuvattava vaihtoehto. Tuotteet sopivat paneeleille eri paksuuksilla ja vahvuuksilla.
Sarjanumero: SR5427
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7929 € - 6,2102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
2,6423 € - 5,8652 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
3,7376 € - 6,9865 € | 1918 Varastossa |
2.303 in
58.5 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
6,0925 € - 6,0925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.303 in
58.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
8,268 € - 8,268 € | 46 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,5566 € - 6,5566 € | 12 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
3,7319 € - 3,7319 € | 80 Varastossa |
0.929 in
23.6 mm
|
Musta
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropeeni
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
4,5405 € - 9,0278 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.52 in
64.0 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,9153 € - 6,2102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Valkoinen
|
1.575 in
40.0 mm
|
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
3,8608 € - 9,5741 € | 200 Varastossa |
2.52 in
64.0 mm
|
Musta
|
2.52 in
64.0 mm
|
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
7,5158 € - 7,5158 € | 20 Varastossa |
0.929 in
23.6 mm
|
Valkoinen
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropeeni
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
1,3266 € - 2,472 € | 1070 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Valkoinen
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyreeni
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,1585 € - 10,7241 € | 104 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
3,8608 € - 9,5741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.52 in
64.0 mm
|
Valkoinen
|
2.52 in
64.0 mm
|
Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.