An array of Metal & Plastic Catch & Strikers are available in the hardware range. Different material options are available with Strikers made in Natural POM, Plated Steel, and Nylon and Catches made in variations of Nylon. The striker is mounted with the striker base and screwed into the door or mounted to the outside of a removable panel. The catch is designed for mounting either in wood cabinets or into a panel
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan syvyys | Irrotettavan paneeliaukon maksimihalkaisija | Kiinteän paneeliaukon maksimihalkaisija | Suljettu korkeus | Kannan läpimitta | Paneelin paksuus | Tyyppi | Osta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1615 € - 0,4513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1779 € - 0,5002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
|
1
|
||
0,1779 € - 0,5002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
|
1
|
||
0,2218 € - 0,2957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
|
|
2
|
||
0,1779 € - 0,5002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
|
1
|
||
0,1779 € - 0,5002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
|
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.