Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus h Putken koko H d1 d2 OD Osta
13,9511 € - 21,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
12"
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
1,3389 € - 2,8118 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
3"
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
3,3269 € - 6,9865 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
8"
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
0,8666 € - 1,8199 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0 mm
1"
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
1,0939 € - 2,2972 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
2 1/2"
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
0,9282 € - 1,9493 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
1 1/2"
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
0,9747 € - 2,9326 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
4"
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
0,2765 € - 1,1644 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
1/2"
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
3,8334 € - 5,4764 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
10"
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
0,9898 € - 2,0787 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
2"
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
0,8871 € - 1,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
1 1/4"
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
0,2697 € - 1,1328 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
3/8"
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
1,0966 € - 3,2776 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
5"
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
0,6503 € - 1,3656 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
3/4"
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
1,6018 € - 4,9739 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
6"
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
Laippasuoja DN 300, 12" LDPE Keltainen

1258269

Hinta-alue
21,3333 € - 13,9511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm
Laippasuoja DN 80, 3" LDPE Keltainen

552075

Hinta-alue
2,8118 € - 1,3389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Laippasuoja DN 200, 8" LDPE Keltainen

552079

Hinta-alue
6,9865 € - 3,3269 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Laippasuoja DN 25, 1" LDPE Keltainen

552070

Hinta-alue
1,8199 € - 0,8666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Laippasuoja DN 65, 2 1/2 LDPE Keltainen

552074

Hinta-alue
2,2972 € - 1,0939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Laippasuoja DN 40, 1 1/2 LDPE Keltainen

552072

Hinta-alue
1,9493 € - 0,9282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Laippasuoja DN 100, 4" LDPE Keltainen

552076

Hinta-alue
2,9326 € - 0,9747 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Laippasuoja DN 15, 1/2 LDPE Keltainen

552068

Hinta-alue
1,1644 € - 0,2765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Laippasuoja DN 250, 10" LDPE Keltainen

552080

Hinta-alue
5,4764 € - 3,8334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Laippasuoja DN 50, 2" LDPE Keltainen

552073

Hinta-alue
2,0787 € - 0,9898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Laippasuoja DN 32, 1 1/4 LDPE Keltainen

552071

Hinta-alue
1,863 € - 0,8871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Laippasuoja DN 10, 3/8 LDPE Keltainen

552067

Hinta-alue
1,1328 € - 0,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Laippasuoja DN 125, 5" LDPE Keltainen

552077

Hinta-alue
3,2776 € - 1,0966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Laippasuoja DN 20, 3/4 LDPE Keltainen

552069

Hinta-alue
1,3656 € - 0,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Laippasuoja DN 150, 6" LDPE Keltainen

552078

Hinta-alue
4,9739 € - 1,6018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm