Valikko Haku

Sivusta avattavat tulpat

Varastossa

Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.

  • Sivusta avattava mekanismi mahdollistaa helpon asennuksen ja irrottamisen, mikä eliminoi lisätyökalujen tai liiallisen voiman tarpeen.
  • Näiden tulppien monipuolinen rakenne tekee niistä sopivan erilaisiin käyttökohteisiin eri toimialoilla.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR1120

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko HD Väri Materiaali OD Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1122 € - 0,1246 € 500 Varastossa
M12 x 1;5
19.0 mm
Väritön
LDPE
11.1 mm
Metrinen
2
0,1175 € - 0,1307 € 6150 Varastossa
M16 x 1;5
24.0 mm
Väritön
LDPE
15.1 mm
Metrinen
2
0,103 € - 0,1143 € 135259 Varastossa
M22 x 1;5
29.5 mm
Väritön
LDPE
21.7 mm
Metrinen
1
0,0886 € - 0,0983 € 13155 Varastossa
M12 x 1;5
19.5 mm
Väritön
LDPE
11.2 mm
Metrinen
1
0,1021 € - 0,1135 € 83439 Varastossa
M10 x 1.0
16.0 mm
Väritön
LDPE
9.5 mm
Metric-Kierteet
2
0,115 € - 0,1279 € 24230 Varastossa
M14 x 1;5
21.0 mm
Väritön
LDPE
13.1 mm
Metrinen
2
0,1268 € - 0,1403 € 8899 Varastossa
M22 x 1;5
29.0 mm
Väritön
LDPE
21.5 mm
Metrinen
2
0,0936 € - 0,1039 € 22968 Varastossa
M16 x 1;5
23.5 mm
Väritön
LDPE
15.2 mm
Metrinen
1
0,091 € - 0,101 € 3000 Varastossa
M14 x 1;5
21.5 mm
Väritön
LDPE
13.4 mm
Metrinen
1
0,084 € - 0,0934 € 6030 Varastossa
M10 x 1;0
16.5 mm
Väritön
LDPE
9.5 mm
Metrinen
1
Tulppa vetimellä (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm LDPE Väritön Rihlattu

10258248

Hinta-alue
0,1246 € - 0,1122 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    19.0 mm
  • OD
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Tyyppi
    2
Tulppa vetimellä (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm LDPE Väritön Rihlattu

10258286

Hinta-alue
0,1307 € - 0,1175 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    24.0 mm
  • OD
    15.1 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Tyyppi
    2
Tulppa vetimellä (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm LDPE Väritön Sylinterimäinen

10258293

Hinta-alue
0,1143 € - 0,103 €

Varastotasot
135259 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    29.5 mm
  • OD
    21.7 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Tyyppi
    1
Tulppa vetimellä (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm LDPE Väritön Sylinterimäinen

10258231

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0886 €

Varastotasot
13155 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    19.5 mm
  • OD
    11.2 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Tyyppi
    1
Tulppa vetimellä (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm LDPE Väritön Rihlattu

10258224

Hinta-alue
0,1135 € - 0,1021 €

Varastotasot
83439 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    16.0 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Tyyppi
    2
Tulppa vetimellä (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm LDPE Väritön Rihlattu

10258262

Hinta-alue
0,1279 € - 0,115 €

Varastotasot
24230 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    21.0 mm
  • OD
    13.1 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Tyyppi
    2
Tulppa vetimellä (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm LDPE Väritön Rihlattu

10258309

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1268 €

Varastotasot
8899 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    29.0 mm
  • OD
    21.5 mm
  • Kierrekoko
    M22 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Tyyppi
    2
Tulppa vetimellä (HD) 23.5 mm (OD) 15.2 mm LDPE Väritön Sylinterimäinen

10258279

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0936 €

Varastotasot
22968 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    23.5 mm
  • OD
    15.2 mm
  • Kierrekoko
    M16 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Tyyppi
    1
Tulppa vetimellä (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm LDPE Väritön Sylinterimäinen

10258255

Hinta-alue
0,101 € - 0,091 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    21.5 mm
  • OD
    13.4 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Tyyppi
    1
Tulppa vetimellä (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm LDPE Väritön Sylinterimäinen

10258217

Hinta-alue
0,0934 € - 0,084 €

Varastotasot
6030 Varastossa
Ominaisuudet
  • HD
    16.5 mm
  • OD
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Tyyppi
    1