Valikko Haku

Sivusta vedettävä tulppa 10.5 mm 12.5 mm Väritön TPE

Tässä tulpassa on sivuvetokieleke lisätukea varten, kun se irrotetaan tiiviistä paikasta. Suojaa kierteisiä ja kierteettömiä reikiä vahingolta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voi kestää lämpötiloja välillä -40 °C... 135 °C. Väritön, valmistettu TPE:stä.
Tuotekoodi:

494302

99664 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2104 €
5000 + 0,1107 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

105,20 €

500 x 0,2104 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 10.5 mm
d2 12.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Väri Väritön
Materiaali TPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä