Valikko Haku

Tulppa vetimellä 21.5 mm 19.0 mm TPE Väritön

Tässä tulpassa on sivuvetokieleke lisätukea varten, kun se irrotetaan tiiviistä paikasta. Suojaa kierteisiä ja kierteettömiä reikiä vahingolta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voi kestää lämpötiloja välillä -40 °C... 135 °C. Väritön, valmistettu TPE:stä.
Tuotekoodi:

494310

6808 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,345 €
2000 + 0,182 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

69,00 €

200 x 0,345 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 25.5 mm
d1 19.0 mm
d2 21.5 mm
H 11.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Väri Väritön
Materiaali TPE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä